ZHCT065C February 2010 – July 2021 DP83848-EP , DP83848C , DP83848H , DP83848I , DP83848J , DP83848K , DP83848M , DP83848Q-Q1 , DP83848T , DP83848VYB , DP83848YB , TMS570LS3137-EP
器件型号 | 说明 | 阈值电压 1(典型值)(V) | 监控的电源数 | 输出驱动器类型/复位输出 | 延时时间 (ms) | VCC(最大值)(V) | 工作温度范围 (°C) | 封装类别 | DLA - VID |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TLC77-EP | 增强型产品,微功耗电源电压监控器 | 可调节,1.1、2.93、4.5 | 1 | 高电平有效,低电平有效,推挽 | 可編程 | 6 | -55 至 125 | SOIC|8、TSSOP|8 | V62/04604-01XE |
TPS3106-EP | 增强型产品,超低电源电流/电源电压监控电路 | 2.941 | 1 | - | 195 | 3.6 | -55 至 125 | SOT-23|6 | V62/06643-07XE |
TPS3307-EP | 增强型产品,三路处理器电压监控器 | 2.93、4.55 | 3 | 高电平有效,低电平有效,推挽 | 200 | 6 | -55 至 125 | MSOP-PowerPAD|8、SOIC|8 | V62/03629-01XE、V62/03629-02YE |
TPS3619-33-EP | 增强型产品,备用电池监控器 | 2.93 | 1 | 低电平有效,推挽 | 100 | 5.5 | -55 至 125 | VSSOP|8 | V62/06670-01XE |
TPS3620-33-EP | 增强型产品,备用电池监控器 | 2.93 | 1 | 低电平有效,推挽 | 100 | 5.5 | -55 至 125 | VSSOP|8 | V62/06670-03XE |
TPS3803-EP | 增强型产品,电压检测器 | 可调节,1.4、3.05 | 1 | 低电平有效,开漏 | 0 | 6 | -55 至 125 | SC70|5 | V62/04648-01XE |
TPS3805H33-EP | 增强型产品,双路电压检测器 | 3.05 | 2 | 低电平有效,推挽 | 0 | 6 | -55 至 125 | SC70|5 | V62/04648-03XE、V62/04648-06XE |
TPS3808-EP | 增强型产品,可编程延迟监控电路 | 可调 | 1 | 低电平有效,开漏 | 可編程 | 6.5 | -55 至 125 | SOT-23|6 | V62/08607-01XE、V62/08607-09XE |
TPS3809-EP | 增强型产品,电源电压监控器 | 2.6、2.9、4.5 | 1 | 低电平有效,推挽 | 200 | 6 | -55 至 125 | SOT-23 | 3 | V62/06636-01XE、V62/06636-02XE、V62/06636-03XE |
TPS3813K33-EP | 增强型产品,具有视窗看门狗的处理器监控电路 | 2.93 | 1 | 低电平有效,开漏 | 25 | 6 | -55 至 125 | SOT-23|6 | V62/06627-01XE |
TPS3836-EP | 增强型产品,毫微功耗监控电路 | 2.25、2.64 | 1 | 低电平有效,推挽 | 10、200 | 6 | -55 至 125 | SOT-23|5 | V62/06637-15XE、V62/06637-17XE |
TPS3837K33-EP | 增强型产品,纳瓦级功耗监控电路 | 2.93 | 1 | 高电平有效,推挽 | 10、200 | 6 | -55 至 125 | SOT-23|5 | V62/06637-09XE、V62/06637-22XE |