ZHCADY5 April 2024 DRV8214 , DRV8234
本应用报告将介绍使用有刷直流 (BDC) 电机的电流纹波进行速度和位置检测的集成式无传感器解决方案。当 BDC 电机应用需要电机的位置和速度信息时,这些信息通常由编码器或霍尔效应传感器测量得到。此类设计的成本高昂,需要更多空间,在整个应用生命周期内的设计和维护都很复杂。德州仪器 (TI) 的 DRV8214 和 DRV8234 是完全集成的 BDC 电机驱动器,可以消除对这些外部霍尔传感器和编码器的需求。除了详细介绍该解决方案的设置和调优外,本文档还将提供示例和测试结果。此外,还将分析各种测试条件下的测试结果的精度。