ZHCADY5 April 2024 DRV8214 , DRV8234
无传感器位置和速度控制解决方案可以节省用户成本并降低设计复杂性。该算法能够在宽电压范围内可靠检测各种应用中的位置和速度。本文档中的调优示例突出了精确调优参数的优势。但是仍然存在挑战,尤其是在低速情况下,因此需采取可行的解决方法。凭借该算法的稳健性和易用性,DRV8214 和 DRV8234 成为替代昂贵的位置和速度传感器的理想选择。