ZHCADX6 April 2024 ADS8881 , ADS8900B , ADS9224R , THS4551 , THS4552
图 2-1 展示了一个典型的 CWD 接收系统。CWD 接收信号链中有四个主要的组成部分,包括超声波接收 AFE、求和网络、放大和滤波电路以及采样 ADC。求和网络分别对来自 I 和 Q 输出通道的所有 I 和 Q 信号求和,然后产生差分 I 和 Q 信号以供分析。I 和 Q 信号的最大信号频率范围为 10kHz 至 100kHz。为了将这些信号数字化,ADC 的采样速度至少是最大输入频率的 10 倍。此外,还需要 16 位或更高的高分辨率来精确测量血液速度。为了更好地调节输入信号,通常使用全差分放大器 (FDA) 来驱动 ADC。在选择 ADC 驱动器放大器时,必须考虑高速和低噪声性能。更多有关如何驱动 SAR ADC 的信息,请参阅 TI ADC 高精度实验室。
根据图 2-1,TI 目前提供四种方案。