ZHCADX6 April 2024 ADS8881 , ADS8900B , ADS9224R , THS4551 , THS4552
连续波多普勒 (CWD) 是超声波系统中要求最严格的临床诊断工具之一。遗憾的是,设计 CWD 系统并不容易,因为接收的 CWD 信号同时包含身体组织的强信号(通常称为杂波)和流动血液中非常弱的多普勒信号。接收通道输入端的典型杂波信号可高达 200mVpp,而反射的多普勒信号则很弱,信号幅度很小,在 uV 至 mV 范围内。为了接收 CWD 信号,需要先使用混频器来解调 CWD 信号,然后从每个接收通道对解调后的 CWD 信号求和,从而增强 SNR。TI 的 AFE 在芯片中集成了高性能混频器和加法器。然而,在实际设计中,一台典型的超声波设备可能有 4 到 16 个 AFE。设计人员必须对 AFE 外部的 CWD 信号求和。因此,设计人员必须设计一个低噪声、高带宽的求和电路。对于较简单的求和电路,这里首选使用全差分放大器,因为来自 AFE 的输出 CWD 信号是全差分信号。对于大多数设计人员而言,这并不简单。由于多普勒信号较弱,ADC 的量化噪声可能是影响系统性能的另一个因素。如前所述,这对于设计人员来说是一个挑战。本应用手册提出了四种具有不同性能、尺寸和成本的设计方案,旨在满足客户的各种要求。