ZHCADX6 April 2024 ADS8881 , ADS8900B , ADS9224R , THS4551 , THS4552
在超声波扫描仪中,只有一组传感器用于发送和接收功能(使用 T/R 开关逐个执行)。此设备可以扫描体内的静止目标,例如组织和骨骼。由于血液不是静止的,因此必须具有连续或同时发送和接收的功能。为此,同一个传感器一分为二后可以同时实现发送和接收。连续波 (CW) 多普勒是一种在同时执行发送和接收功能时捕获回波的模式。根据多普勒效应,可以计算出血液速度和其他参数。CW 多普勒是中高端超声波系统中的重要功能,必须能够处理高动态范围并提供严格的相位噪声性能。本应用手册将重点介绍 CW 多普勒路径面临的主要挑战,并提出四种实现低噪声性能的解决方案。