ZHCADX6 April 2024 ADS8881 , ADS8900B , ADS9224R , THS4551 , THS4552
如图 2-8 所示,方案 3 采用了 ADS8900B 器件,这款器件是 TI 于 2017 年推出的 1MSPS 20 位 SAR ADC,由于 ADS8900B 没有内部基准,因此还需要使用 REF70 作为外部基准。此方案在本文的所有 SAR ADC 方案中具有最高的信噪比和动态范围。此方案专为高端超声波器件 CWD 应用而设计,旨在获得较高的图像质量。
方案 3 的噪声和振幅频率特性仿真。
方案 3 噪声和振幅频率特性。
如方案 3 的仿真结果所示,方案 3 在所有 SAR ADC 方案中具有最低的总积分噪声、最高的信噪比和动态范围。