ZHCADX6 April 2024 ADS8881 , ADS8900B , ADS9224R , THS4551 , THS4552
如图 2-11 所示,方案 4 采用了 ADS127L21 器件,这款器件是 TI 于 2023 年推出的 1.365MSPS 24 位 Δ-Σ ADC,由于 ADS127L21 没有内部基准,因此 ADS127L21 还会使用 REF70 作为外部基准。此方案基于最高采样位和过采样技术,具有最高的信噪比和动态范围。此方案专为高端超声波器件 CWD 应用而设计,旨在获得最佳图像质量。
如图 2-12 所示,由于 ADS127L21 的仿真模型尚未在 TI.com 中发布,因此我们无法在 PSPICE 或 TINA 中进行仿真,但我们可以使用模拟工程师计算器来进行计算。如需更多详细信息,请参阅 TI.com。