ZHCADS5 January   2024 TMUX1108 , TMUX1119 , TMUX121 , TMUX136 , TMUX1574

 

  1.   1
  2.   摘要
  3.   商标
  4. 1引言
  5. 2级联多路复用器时受影响的参数
  6. 3总结
  7. 4参考资料

总结

使用多个串联的多路复用器(级联)可以实现灵活性和多功能性以创建独特的设计,但也需要在最终确定设计之前进行额外的参数检查。在高精度应用中,由于漏电流以线性方式增加,因此选择具有较低漏电流的多路复用器是一个重要的因素。导通电阻较低的多路复用器更适合负载较低(例如 50 欧姆同轴电缆负载)的应用,这有助于减小每个多路复用器的插入损耗。必须始终评估系统的总体带宽,因为随着添加的级联级增多,带宽会衰减。第一级的损耗最大,带宽会减少近一半。在大多数级联多路复用器应用中,由于用例、系统要求和环境会发生变化,我们建议对级联网络与特定系统的兼容性进行工作台级分析。

表 3-1 级联多路复用器时建议使用的器件
主图器件
应用
器件 通道和配置 高速 低漏电流精度 小型负载 高压
TMUX136 2 通道 SPDT (2:1) 6GHz 带宽 2Ω 导通电阻
TMUX1574 4 通道 SPDT (2:1) 2GHz 带宽 2Ω 导通电阻
TMUX1108 1 通道 8:1 3pA 导通漏电流 2.5Ω 导通电阻
TMUX121 2 通道 SPDT (2:1) 3GHz 带宽 3Ω 导通电阻
TMUX7612 4 通道 SPST (1:1) 3.7pA 导通漏电流 1.35Ω 导通电阻 50V