ZHCADS5 January   2024 TMUX1108 , TMUX1119 , TMUX121 , TMUX136 , TMUX1574

 

  1.   1
  2.   摘要
  3.   商标
  4. 1引言
  5. 2级联多路复用器时受影响的参数
  6. 3总结
  7. 4参考资料

引言

通过两个或更多的串联多路复用器(通常称为级联)传递信号可用作实现独特的系统设计的创新方式,这些设计是使用其他方式无法实现的。虽然在各种情况下都可以看到设计人员在系统中实现级联多路复用器,但在两种主要情况下最常使用该实现。

使用级联多路复用器的最常见情况是配置扩展,其中多个较小的多路复用器创建一个较大的多路复用器,该多路复用器有更多的输入馈入到最终的单个输出中。或者,也可以实现相反的数据流,其中多个输出馈入到单个输入中。下面的图 1-1 突出显示了一个示例,其中使用 3 个 SPDT (2:1) 多路复用器来创建一个 4:1 多路复用器。

GUID-20240122-SS0I-DWRM-JF66-T3WRM3CQGTD5-low.svg图 1-1 使用级联多路复用器扩展配置

可以级联多路复用器的另一个最常见的实例通常称为“交叉点开关”。交叉点开关是一种开关,此类开关使任何输入都能够找到通向任何其他输入或输出的路径,而不会受到任何其他信号路径的干扰。例如,在右侧的图 1-2 中,我们看到一种称为开关阵列的交叉点开关,该开关是通过级联多个多路复用器创建的。在此处,Ain 可以连接到 Aout、Bout 或 Cout 中的任何一个,具体取决于每个多路复用器的逻辑。同时,如果多路复用器上的逻辑实现正确,Bin 也可以连接到三个输出中的任何一个,而不必同时短接到 Ain。在本例中,虽然可以通过简单地将几个多路复用器的输出短接在一起并有效地利用控制逻辑(不进行级联)来创建一个小型阵列(如图 1-2 中的左图所示),但随着您增加阵列的大小,可以使用更小的多路复用器来提高 PCB 布线和逻辑控制的灵活性,同时限制某些寄生效应,我们将在本报告中对此进行更深入的探讨。

GUID-20240117-SS0I-WRNH-5W1M-KVBPPGX1BGNZ-low.svg图 1-2 使用多路复用器创建开关阵列

对于级联多路复用器,随着添加更多的多路复用器级,一些行为规格会不断累积。这些规格对系统的影响因给定系统中使用这些多路复用器的方式而异。我们将在下一节中介绍这些规格。