ZHCADJ3
December 2023
MSPM0G3507
1
摘要
商标
1
引言
2
技术
2.1
MSPM0 中的模拟外设
2.2
仪表放大器 - INA350
2.3
电压基准 - REF2925
2.4
低压降稳压器 - TPS7B6933-Q1
3
信号链
4
结果
4.1
OPA 斩波模式的影响
4.2
过采样和硬件均值计算
4.3
采样速率对有效分辨率的影响
4.4
放大因子的影响
5
总结
6
参考资料
6
参考资料
德州仪器 (TI),
Arm®
Cortex®
-M0+ MCU
网页
德州仪器 (TI),
精密运算放大器 (Vos<1mV)
网页
德州仪器 (TI)、
高速 ADC (≥10MSPS)
网页
德州仪器 (TI),
精密 DAC (≤10MSPS)
网页
德州仪器 (TI),
MSPM0 外设
视频系列
德州仪器 (TI),
在模拟配置中使用缓冲器 OPA
视频系列
德州仪器 (TI),
REF29xx 采用 3 引脚 SOT-23 封装的 100ppm/°C、50μA、CMOS 电压基准
数据表
德州仪器 (TI),
TPS7B69xx-Q1 高电压超低 IQ 低压降稳压器
数据表
德州仪器 (TI),
INA350 成本和尺寸经优化的低功耗 1.8V 至 5.5V 可选增益仪表放大器
数据表
德州仪器 (TI),
INA333 微功耗 (50µA)、零漂移、轨至轨输出仪表放大器
数据表
德州仪器 (TI),
MSPM0G3507 LaunchPad™ 开发套件 (LP‑MSPM0G3507)
评估模块
德州仪器 (TI),
工业电流输出压力传感器变送器参考设计
工具
德州仪器 (TI),
如何为压力变送器应用选择放大器
应用简报