当考虑整个信号链时,多种因素会影响可实现的分辨率。这些因素包括用于捕获信号的采样速率、使用的基准电压、用于放大器的斩波方法以及运算放大器的放大因子。
结果考虑了整个信号链的有效分辨率。在压力传感器的使用情况下,压力变化相对缓慢,因此,为了检测压力变化,可以限制采样速度。结果分析仅限于低于 10kHz 的频率,不考虑较高频信号的谐波和其他失真因素。方程式 2 和方程式 3 用于计算信号链的有效分辨率。
方程式 2.
方程式 3.
测量是对固定数量的样本采样连续信号。通过选择该连续信号的电平,ADC 的输入将始终接近 VREF 的满量程。