ZHCADJ3 December 2023 MSPM0G3507
放大压力变送器或高增益传感器接口的信号会影响信号和噪声,因此,利用信号链可以实现的有效分辨率也会受到影响。检测几毫伏范围内的信号时,信号必须放大多倍,因此必须密切监测放大后引入的噪声。
图 4-3 显示了以 LSB 为单位的噪声以及产生的有效分辨率与 MSPM0 内部 OPA 放大因子的依赖关系。值得注意的是,信号的总放大率是通过将外部 INA350 的放大率与该内部增益系数相乘而计算得出的。测量是采用 64 个样本的均值计算和 62.5kSPS 的有效采样速率进行的。
如图 4-3 中所示,噪声随放大因子呈线性变化。当使用 16 倍放大因子时,整个信号链可实现的有效分辨率保持在 8.32 位,因此总放大倍数为 800。此分辨率仍可用于检测信号中的突变,并且能够降低有效采样速率以提高有效分辨率,如节 4.3 中所述。