ZHCADJ3 December 2023 MSPM0G3507
MSPM0 微控制器具有丰富的模拟资源。包含的外设包括:
除了标称 12 位分辨率外,MSPM0 ADC 还可以在硬件中对结果求平均值。这种均值计算的实现方法是在结果寄存器中累加最多 64 个采样值,然后将它们右移以计算这些值的平均值。从数学角度来看,此功能可使 ADC 达到 14 位的分辨率。此场景中的最大有效采样速率为 62.5kSPS(250kSPS 除以 8)。这种均值计算由包含一个特殊斩波模式的斩波稳定型 OPA 提供支持,用以协助对信号进行过采样和均值计算。
斩波将 OPA 的漂移降低至 0.5µV/°C。OPA 提供高达 32 的增益系数,两个内部 OPA 可级联以创建可直接连接到 ADC 输入的差分放大器。内部电压基准可配置为 1.4V 或 2.5V,并为模拟外设提供 200ppm/°C 的精度。这些元件创建了一种设置,可以使用具有成本效益的 MSPM0 MCU 和极少外部元件检测几毫伏范围的信号。
这些元件的电流消耗非常适合低功耗应用。完整的应用包括一个 ADC 和两个 OPA,而内部基准和 DAC 仅消耗 770uA 电流(加上控制器内核在 4MHz 时的功耗)。