ZHCADB1B July 2021 – June 2025 CC1312PSIP , CC1312R , CC1312R7 , CC1314R10 , CC1352P , CC1352P7 , CC1352R
SimpleLink™ SDK 包含许多有关 Wi-SUN® FAN 中不同角色的示例。并非每个角色和示例都适用于每个器件。这是由于某些角色对存储器有一定的要求。因此,具有较小存储器的器件无法用作边界路由器角色。表 3 和表 4 中提供了示例列表和相应的支持器件。
| 应用 | 用法 |
|---|---|
|
ti-wisunfan-pyspinel |
从 Linux 或 Microsoft® Windows® 10 PC 控制 NWP 的 Python 接口模块。TI GitHub 上的公开内容 |
|
ti-wisunfantund |
从作为网络接口的 Linux 控制 NWP 的 Linux 网络接口。TI GitHub 上的公开内容 |
| ns_br ns_br_src* |
NWP 配置中的边界路由器,使用 TI 定义的 API(基于 SPINEL 接口层)和 UART 进行控制。 |
| ns_node ns_node_src* |
NWP 配置中的路由器节点,使用 TI 定义的 API(基于 SPINEL 接口层)和 UART 进行控制。 |
| ns_coap_node ns_coap_node_src* |
具有 CoAP 服务器的嵌入式路由器节点示例。 |
|
ns_coap_oad_offchip ns_coap_oad_offchip_src* |
具有片外无线下载功能和 CoAP 服务器的嵌入式路由器节点示例。 |
|
ns_coap_oad_onchip ns_coap_oad_onchip_src* |
具有片上无线下载功能和 CoAP 服务器的嵌入式路由器节点示例。 |
| * src 示例包括 nanostack 源代码 |
| SDK 示例 |
占用的闪存 [kB] |
占用的 RAM [kB] |
支持的器件 |
|---|---|---|---|
| ns_br |
367 |
122 |
CC1312R7、CC1352P7、CC1352R7、CC1354P10、CC1354R10 |
|
ns_node |
310 |
64 |
CC1312R、CC1312PSIP、CC1352R、CC1352P、CC1352P7、CC1352R7、CC1354P10、CC1354R10 |
| ns_coap_node、ns_coap_oad_offchip |
310 |
60 |
CC1312R7、CC1352P7、CC1352R7、CC1354P10、CC1354R10 |
|
ns_coap_oad_onchip |
310 |
61 |
CC1354P10、CC1354R10 |
对于片上 OAD,闪存被分成 2 个应用槽,每个槽为 344kB。
存储器占用空间基于使用 TIRTOS7 和 TICLANG 编译器。使用 FreeRTOS 或其他编译器时,占用空间可能会有所不同。请参阅 TI.com 上的无线 MCU 概述中每个器件的存储器大小摘要