ZHCADB1B July 2021 – June 2025 CC1312PSIP , CC1312R , CC1312R7 , CC1314R10 , CC1352P , CC1352P7 , CC1352R
wfantund 为所连接的在 NWP 模式下运行的 TI Wi-SUN® FAN 边界路由器提供了一个原生 IPv6 网络接口。存储库(TI GitHub 上的公开内容)提供了在 Linux 主机上运行的软件,该主机通过 UART 连接 Wi-SUN® FAN NWP。wfantund 还提供了使用 Webapp 以图形方式可视化网络拓扑的可能性,如图 5 所示。此 webapp 也是 wfantund GitHub 存储库的一部分。
wfantund 的特性包括:
支持主机到嵌入式器件、主机到主机以及多播 IPv6 通信
支持外部身份验证和/或 DHCPv6 服务器
可用于测试网络性能
Web 应用程序
为 TI AM64x 平台以及 BeaglePlay 板提供了参考交叉编译支持。
图 5 wfantund Webapp 中的 FAN 可视化