ZHCADB1B July   2021  – June 2025 CC1312PSIP , CC1312R , CC1312R7 , CC1314R10 , CC1352P , CC1352P7 , CC1352R

 

  1.   1
  2.   摘要
  3.   商标
  4. 首字母缩写词
  5. 概述
  6. 参考示例
  7. 射频协议 – Wi-SUN® PHY
  8. 软件方框图
  9. 网络拓扑及特性
  10. 安全性
    1. 7.1 证书管理
    2. 7.2 密钥交换过程
  11. 性能和测试数据
    1. 8.1 延迟测试
    2. 8.2 加入时间测试
    3. 8.3 OAD 测试
  12. 开箱即用体验
  13. 10培训
  14. 11工具
    1. 11.1 Code Composer Studio IDE
    2. 11.2 SysConfig
    3. 11.3 数据包监听器
    4. 11.4 TI Wi-SUN FAN Spinel
    5. 11.5 TI wfantund – 用户空间网络接口驱动程序
  15. 12已知局限性

网络拓扑及特性

德州仪器 (TI) 的 Wi-SUN® FAN 1.0 支持以下设备类型和设计:

  • 边界路由器
    • 基于网络处理器 (NWP) 模式下的 TI CC13x2x7 系列 (704KB) 和 CC13x4x10 系列 (1MB) 存储器器件,需要主机处理器来提供回程连接
    • 支持通过 TI 定义的 NWP 接口(基于 SPINEL 接口层)进行 UART 通信
  • NWP 模式下的路由器节点
    • TI CC13x2xx 系列 (352KB)、CC13x2x7 系列 (704KB) 和 CC13x4x10 系列 (1MB) 器件均支持
    • 支持通过 TI 定义的 NWP 接口(基于 SPINEL 接口层)进行 UART 通信
  • 嵌入式路由器节点
    • 基于 TI CC13x2x7 系列 (704KB) 和 CC13x4x10 系列 (1MB) 存储器器件
    • 提供基于 CoAP 应用的示例实施
    • 无线下载 (OAD) 功能,具有用于 CC13x2x7 系列的片外存储器 (704KB) 和用于 CC13x4x10 系列的片上存储器 (1MB)

网络可以由 Wi-SUN® FAN 中的各类上述设备和角色组成。显示所有角色的一种可能的网络架构如图 1 所示。

 具有边界路由器、使用 NWP 实施的路由器和嵌入式路由器的可用网络架构图 1 具有边界路由器、使用 NWP 实施的路由器和嵌入式路由器的可用网络架构

与边界路由器关联的网络称为 PAN。可以通过 WAN 回程连接多个 PAN,以扩展网络覆盖范围。此回程不是 Wi-SUN® FAN 规范的组成部分。

 由两个 PAN 组成的 Wi-SUN 网络拓扑图 2 由两个 PAN 组成的 Wi-SUN® 网络拓扑
Wi-SUN® FAN 1.0 标准支持多达 24 跳。除了应用用例详细信息之外,网络规模还受边界路由器 RAM 的限制。对于具有 144KB RAM 的器件,TI 建议每个边界路由器使用多达约 100 个节点。多个边界路由器可用来扩展网络,如该图所示。具有更大存储器的 TI 器件可以支持更大的网络。