ZHCADB1B July 2021 – June 2025 CC1312PSIP , CC1312R , CC1312R7 , CC1314R10 , CC1352P , CC1352P7 , CC1352R
Wi-SUN® 是基于标准的具有跳频功能的网状网络。Wi-SUN® 联盟 (wi-sun.org) 拥有来自 46 个国家/地区的 300 多个成员,在全球部署了 1 亿多台设备。Wi-SUN® 支持 IPv6 协议组和基于标准的多层安全性。该标准支持多种数据速率和频带,可满足全球不同的监管要求。应用包括智能电网和智能城市应用,且经认证的产品支持多供应商互操作性。
德州仪器 (TI) 的 Wi-SUN® FAN 1.0 基于在符合 Wi-SUN® 标准的 TI 15.4 Stack 之上集成的开源 IETF RFC 组件。提供的网络接口作为 TI Wi-SUN FAN Spinel 客户端接口或 TI wfantund Linux 网络接口。客户通常使用 UDP 作为传输层在 IPv6 之上开发应用。
TI 的 Wi-SUN® FAN v1.0.0 设计针对较小的存储器占用空间进行了优化,以适应嵌入式器件,此外还针对低功耗操作进行了优化。软件栈的集成和测试是在已标记的、经过认证的版本中完成的。
| 元件 | 版本 |
|---|---|
| TI Wi-SUN® FAN | 1.0 |
| 经销商 | 作为库代码包含在用于 CC13x2 和 CC13x4 器件的 SDK8.30 中 |
| IDE 支持 | 适用于 Microsoft® Windows® 10、Linux® 和 macOS® 的 CCS v 12.8 或 CCS 1.5 |
| 编译器支持 | TI Clang 3.2.2 LTS |
| RTOS 支持 | TI-RTOS、Free RTOS |
| 支持的器件 | 边界路由器:CC1312R7、CC1352P7、CC1314R10、CC1354R10、CC1354P10 路由器节点:CC1312R、CC1312PSIP、CC1352R、CC1352P、CC1312R7、CC1352P7、CC1314R10、CC1354R10、CC1354P10 |
| 推荐的开发套件 | 边界路由器:个人计算机 (PC) 主机 + CC1352P7 LaunchPad™ 开发套件或 CC1354P10 LaunchPad™ 路由器节点:CC1352P LaunchPad™ 或 CC1354P10 LaunchPad™ |
TI 已通过 Wi-SUN® 联盟认证了多个 FAN 配置文件,可在 CC13x2x 以及 CC13x4x10 器件上使用。由于器件内部存储器的限制,并非每个器件都支持 FAN 配置文件。表 2 列出了 Wi-SUN® FAN 配置文件及相应证书和可与相应器件结合使用的 PHY 的证书。
| Wi-SUN® 证书 | FAN 配置文件 | 相应的 PHY |
|---|---|---|
| WSA0272 | 适用于 CC13x2R 或 CC13x2P 的 FAN 配置文件(路由器) | WSA0260 WSA0262 (800MHz) |
| WSA0273 | 适用于 CC13x2R7 或 CC13x2P7 的 FAN 配置文件(路由器) | WSA0261 WSA0263 (800MHz) |
| WSA0278 | 适用于 CC13x2R7 或 CC13x2P7 的 FAN 配置文件(边界路由器) | WSA0261 WSA0263 (800MHz) |
| WSA0313 | 适用于 CC13x4R10 或 CC13x4P10 的 FAN 配置文件(路由器) | WSA0311 WSA0312 |
| WSA0314 | 适用于 CC13x4R10 或 CC13x4P10 的 FAN 配置文件(边界路由器) | WSA0311 WSA0312 |