ZHCADB1A July   2021  – November 2023 CC1312PSIP , CC1312R , CC1312R7 , CC1314R10 , CC1352P , CC1352P7 , CC1352R

 

  1.   1
  2.   摘要
  3.   商标
  4. 首字母缩写词
  5. 概述
  6. 参考示例
  7. 射频协议 – Wi-SUN® PHY
  8. 软件方框图
  9. 网络拓扑及特性
  10. 安全性
    1. 7.1 证书管理
    2. 7.2 密钥交换过程
  11. 性能和测试数据
  12. 开箱即用体验
  13. 10培训
  14. 11工具
    1. 11.1 Code Composer Studio IDE
    2. 11.2 SysConfig
    3. 11.3 数据包监听器
    4. 11.4 TI Wi-SUN FAN Spinel
    5. 11.5 TI wfantund – 用户空间网络接口驱动程序
  15. 12已知局限性
  16. 13修订历史记录

性能和测试数据

对于此修订版,进行了 100 节点网状网络和 5 跳网络拓扑的测试。边界路由器定期逐个 ping 每个设备。Ping 数据包大小为 50 字节;Ping 间隔为 5 秒,Ping 响应超时为 30 秒。测试运行达 24 小时。

表 8 100 节点网状网络测试数据
测试参数 结果
端到端延迟 第 1 跳:373ms
第 2 跳:471ms
第 3 跳:574ms
第 4 跳:760ms
第 5 跳:899ms
总体平均值:583ms
平均数据包错误率 (PER) 0.001%
平均网络加入延迟 48.3 分钟

从平均加入延迟来看,设计人员必须考虑,这是通过采用 5 跳架构的 100 节点网络测试得出的,如图 4 所示。每跳包含不同数量的路由器节点。表 9 列出了每跳加入延迟的差异。每跳平均加入延迟定义为从给设备加电到一跳中 100% 的节点加入网络所需的平均时间。

具有 2-3 个节点的开箱即用网络在加电后 3 至 5 分钟内即可加入。确切的加入时间取决于多个时序因素和所需的数据速率。这些设置在 SysConfig 中配置。

GUID-20230928-SS0I-T0R5-PLPW-72D6RBN6KD0T-low.png图 4 100 节点网状网络测试的网络拓扑
表 9 100 节点网状网络:每跳加入延迟
每跳路由器数量

平均加入延迟(分钟)

第 1 跳 32 37.3
第 2 跳 16 27.2
第 3 跳 12 58.8
第 4 跳 20 60.5
第 5 跳 16 68
表 10 TI Wi-SUN® FAN 1.0 性能数据
性能数据 结果
最大网络跳数 Wi-SUN® FAN 1.0 标准支持多达 24 跳
最大网络规模 除了应用用例详细信息之外,网络规模还受边界路由器 RAM 的限制。对于具有 144KB RAM 的器件,TI 建议每个边界路由器使用多达约 100 个节点。可以使用多个边界路由器来扩展网络。具有更大存储器的 TI 器件可以支持更大的网络。
PHY 认证结果 Wi-SUN® FAN 1.0 PHY 适用于:
  • US 和 BZ 区域
  • EU1、EU2、IN 和 SG 区域
FAN 认证结果 Wi-SUN® FAN 1.0 认证的路由器堆栈

OAD 测试是使用不同块大小以 352256 字节的映像大小进行的。结果因数据传输到目的地所需的跳数而异。OAD 经测试最大跳数为 2。应考虑在基本无噪声的环境中获取这些值。高流量会导致重复的数据包,从而增加总下载持续时间。

表 11 Wi-SUN® OAD 性能
跳数 块大小 (B) 下载持续时间(分钟)
1 128 8:30
1 512 3:31
1 1024 3:01
2 128 15:56
2 1024 4:34