ZHCADB1A July   2021  – November 2023 CC1312PSIP , CC1312R , CC1312R7 , CC1314R10 , CC1352P , CC1352P7 , CC1352R

 

  1.   1
  2.   摘要
  3.   商标
  4. 首字母缩写词
  5. 概述
  6. 参考示例
  7. 射频协议 – Wi-SUN® PHY
  8. 软件方框图
  9. 网络拓扑及特性
  10. 安全性
    1. 7.1 证书管理
    2. 7.2 密钥交换过程
  11. 性能和测试数据
  12. 开箱即用体验
  13. 10培训
  14. 11工具
    1. 11.1 Code Composer Studio IDE
    2. 11.2 SysConfig
    3. 11.3 数据包监听器
    4. 11.4 TI Wi-SUN FAN Spinel
    5. 11.5 TI wfantund – 用户空间网络接口驱动程序
  15. 12已知局限性
  16. 13修订历史记录

开箱即用体验

此堆栈版本旨在用于 Wi-SUN® 网络的初始开发。此版本提供以下开箱即用体验:

  • 使用 PC 通过 CC1352x7 或 CC1354x10 系列器件与 NWP 边界路由器通信来设置边界路由器(提供了参考设计)
  • 将路由器注释(即使在 NWP 模型中)编译为自包含解决方案,该解决方案可在通电时加入网络并响应 IPv6 ping
  • 在不构建客户应用的情况下,通过 ping 单个设备来执行现场测试
  • 在单独的主机上构建客户应用,并使用 UART 通过 NWP 接口与路由器进行通信
  • 通过基于 CC13x2x7 和 CC13x4x10 系列器件的嵌入式路由器节点示例,在路由器设备上托管一台简单的 CoAP 服务器
  • 参考 Python 脚本,它们提供了与开箱即用 CoAP 服务器资源进行交互的示例
  • 使用嵌入式路由器节点示例作为参考,通过 Wi-SUN® 堆栈开发单芯片定制应用

首先前往 CC1352P7 产品文件夹