ZHCADB1A July   2021  – November 2023 CC1312PSIP , CC1312R , CC1312R7 , CC1314R10 , CC1352P , CC1352P7 , CC1352R

 

  1.   1
  2.   摘要
  3.   商标
  4. 首字母缩写词
  5. 概述
  6. 参考示例
  7. 射频协议 – Wi-SUN® PHY
  8. 软件方框图
  9. 网络拓扑及特性
  10. 安全性
    1. 7.1 证书管理
    2. 7.2 密钥交换过程
  11. 性能和测试数据
  12. 开箱即用体验
  13. 10培训
  14. 11工具
    1. 11.1 Code Composer Studio IDE
    2. 11.2 SysConfig
    3. 11.3 数据包监听器
    4. 11.4 TI Wi-SUN FAN Spinel
    5. 11.5 TI wfantund – 用户空间网络接口驱动程序
  15. 12已知局限性
  16. 13修订历史记录

概述

Wi-SUN® 是基于标准的具有跳频功能的网状网络。Wi-SUN® 联盟 (wi-sun.org) 拥有来自 46 个国家/地区的 300 多个成员,在全球部署了 1 亿多台设备。Wi-SUN® 支持 IPv6 协议组和基于标准的多层安全性。该标准支持多种数据速率和频带,可满足全球不同的监管要求。应用包括智能电网和智能城市应用,且经认证的产品支持多供应商互操作性。

TI 的 Wi-SUN® FAN v1.0.0 设计基于在符合 Wi-SUN® 标准的 TI 15.4 Stack 之上集成的开源 IETF RFC 组件。基于开源 SPINEL 接口提供网络接口模型。客户通常使用 UDP 作为传输层在 IPv6 之上开发应用。

TI 的 Wi-SUN® FAN v1.0.0 设计针对较小的存储器占用空间进行了优化,以适应嵌入式器件,此外还针对低功耗操作进行了优化。软件栈的集成和测试是在已标记的、经过认证的版本中完成的。

表 1 软件概述
组件版本
TI Wi-SUN® 版本v1.0.0
经销商作为库代码包含在用于 CC13x2 和 CC13x4 器件的 SDK7.10 中
IDE 支持适用于 Microsoft® Windows® 10、Linux®macOS® 的 CCS v12.5
编译器支持TI Clang 2.1 LTS
RTOS 支持TI-RTOS、Free RTOS
支持的器件边界路由器:CC1312R7、CC1352P7、CC1314R10、CC1354R10、CC1354P10
路由器节点:CC1312R、CC1312PSIP、CC1352R、CC1352P、CC1312R7、CC1352P7、CC1314R10、CC1354R10、CC1354P10
推荐的开发套件边界路由器:个人计算机 (PC) 主机 + CC1352P7 LaunchPad™ 开发套件或 CC1354P10 LaunchPad™
路由器节点:CC1352P LaunchPad™
或 CC1354P10 LaunchPad™

TI 已通过 Wi-SUN® 联盟认证了多个 FAN 配置文件,可在 CC13x2x 以及 CC13x4x10 器件上使用。由于器件内部存储器的限制,并非每个器件都支持 FAN 配置文件。表 2 列出了 Wi-SUN® FAN 配置文件及相应证书和可与相应器件结合使用的 PHY 的证书。

表 2 适用于 FAN 配置文件和 PHY 的 Wi-SUN® 认证
Wi-SUN® 证书FAN 配置文件相应的 PHY
WSA0272适用于 CC13x2R 或 CC13x2P 的 FAN 配置文件(路由器)WSA0260
WSA0262 (800MHz)
WSA0273适用于 CC13x2R7 或 CC13x2P7 的 FAN 配置文件(路由器)WSA0261
WSA0263 (800MHz)
WSA0278适用于 CC13x2R7 或 CC13x2P7 的 FAN 配置文件(边界路由器)WSA0261
WSA0263 (800MHz)
WSA0313适用于 CC13x4R10 或 CC13x4P10 的 FAN 配置文件(路由器)WSA0311
WSA0312
WSA0314适用于 CC13x4R10 或 CC13x4P10 的 FAN 配置文件(边界路由器)WSA0311
WSA0312