ZHCADB1A July   2021  – November 2023 CC1312PSIP , CC1312R , CC1312R7 , CC1314R10 , CC1352P , CC1352P7 , CC1352R

 

  1.   1
  2.   摘要
  3.   商标
  4. 首字母缩写词
  5. 概述
  6. 参考示例
  7. 射频协议 – Wi-SUN® PHY
  8. 软件方框图
  9. 网络拓扑及特性
  10. 安全性
    1. 7.1 证书管理
    2. 7.2 密钥交换过程
  11. 性能和测试数据
  12. 开箱即用体验
  13. 10培训
  14. 11工具
    1. 11.1 Code Composer Studio IDE
    2. 11.2 SysConfig
    3. 11.3 数据包监听器
    4. 11.4 TI Wi-SUN FAN Spinel
    5. 11.5 TI wfantund – 用户空间网络接口驱动程序
  15. 12已知局限性
  16. 13修订历史记录

射频协议 – Wi-SUN® PHY

Wi-SUN® 支持多种频率和数据速率,可实现全球覆盖并满足不同的应用需求。北美使用的主要频段为 902MHz 至 928MHz,欧洲为 863MHz 至 876MHz,日本为 920MHz 至 928MHz。Wi-SUN® 联盟成员可获取更多详情和有关频率计划和频道的信息。

表 5 Wi-SUN® PHY 和 TI 支持概述
符号速率
(ksymbol/s)
调制指数 Wi-SUN® 模式 频段 监管合规目标
50 0.5 #1a EU EN300 220
1.0 #1b NA、

BZ、JP

FCC 15.247
100 0.5 #2a EU

EN300 220


FCC 15.247

1.0 #2b NA、BZ、JP ARIB STD-108
150 0.5 #3 EU、NA、BZ、JP

FCC 15.247


ARIB STD-T108

200 0.5 #4a NA、

BZ

FCC15.247
1.0 #4b JP ARIB STD-T108
300 0.5 #5 NA、BZ、JP

FCC15.247


ARIB STD-T108