ZHCADB1A July   2021  – November 2023 CC1312PSIP , CC1312R , CC1312R7 , CC1314R10 , CC1352P , CC1352P7 , CC1352R

 

  1.   1
  2.   摘要
  3.   商标
  4. 首字母缩写词
  5. 概述
  6. 参考示例
  7. 射频协议 – Wi-SUN® PHY
  8. 软件方框图
  9. 网络拓扑及特性
  10. 安全性
    1. 7.1 证书管理
    2. 7.2 密钥交换过程
  11. 性能和测试数据
  12. 开箱即用体验
  13. 10培训
  14. 11工具
    1. 11.1 Code Composer Studio IDE
    2. 11.2 SysConfig
    3. 11.3 数据包监听器
    4. 11.4 TI Wi-SUN FAN Spinel
    5. 11.5 TI wfantund – 用户空间网络接口驱动程序
  15. 12已知局限性
  16. 13修订历史记录

培训

TI 在 SimpleLink™ Academy 中提供了有关 Wi-SUN® FAN 实施的培训材料,包括使用 CC13x2R7 和 CC13x4R10 LaunchPad 的实践示例。这些示例分为三个部分:

  1. Wi-SUN® FAN 的基础知识:本培训指导用户如何使用一个与运行 PySpinel CLI 的主机 PC 相连的边界路由器,创建简单的 Wi-SUN® FAN 来控制网络。其中介绍了用于启动网络和 ping 连接节点的基本串行命令。
  2. 无线下载:本培训介绍了使用 Wi-SUN® 的 OAD 概念、保存多个映像所需的存储器布局以及如何设置 OAD 环境和执行下载。
  3. CoAP 消息传递:本培训旨在介绍用于在 BR 和 RN 之间传输 CoAP 消息的完全嵌入式路由器节点。其中提供了可确认和不可确认的 CoAP 消息的示例。同时介绍了一个有关电动汽车充电器应用向 BR 发送状态信息的示例。

可通过上面的链接或 dev.ti.com 找到这些培训内容。