ZHCAD70C June 2021 – September 2023 AM2431 , AM2432 , AM2434 , AM6411 , AM6412 , AM6421 , AM6422 , AM6441 , AM6442
处理器 USB0_ID 引脚并非特定于 USB2.0。同一引脚用于确定 USB3.0 的工作模式。如果作为主机运行(使用 Type-A 连接器),USB0_ID 引脚通过 0Ω 电阻直接连接到 VSS;而在作为器件运行(使用 Type-B 连接器)时,该引脚会开路。建议将 USB0_ID 信号从处理器路由到 Micro USB Type-AB 连接器,以进行双角色配置。