ZHCAD70C June 2021 – September 2023 AM2431 , AM2432 , AM2434 , AM6411 , AM6412 , AM6421 , AM6422 , AM6441 , AM6442
NAND 闪存的高电平有效就绪/低电平有效繁忙 (R/B#) 输出为漏极开路,并连接到 GPMC0_WAIT0 和 GPMC0_WAIT1 信号(取决于配置)。建议提供连接到外设特定双电压 IO 电源轨的上拉电阻(建议值为 4.7kΩ)。将上拉电阻靠近器件引脚放置。
建议在 GPMC0_CSn0..3(取决于配置)上使用一个外部上拉电阻,以便在处理器保持复位时或复位后且在软件配置 PADCONFIG 寄存器来启用 Tx 缓冲器之前将信号保持在高电平。
为 GPMC0_CLK 提供串联电阻 (22Ω)(靠近处理器引脚)。