ZHCAD70C June 2021 – September 2023 AM2431 , AM2432 , AM2434 , AM6411 , AM6412 , AM6421 , AM6422 , AM6441 , AM6442
如果电路板设计使用 USB Type-C 连接器,则不需要连接 USB0_ID 信号。DRD 模式开关由 USB Type-C 配套器件控制。
DRP(双角色端口)需要一个控制器,主要用于根据协商的角色切换电源。在器件不是由 Type-C 连接器供电的 Type-C 实现方案(仅限器件模式、USB2.0)中,无需 Type-C 控制器。
此外,请务必遵循 USB0_VBUS 输入缩放建议。有关详细信息,请参阅器件特定数据表的 USB VBUS 设计指南 部分。
AM62 SK USB0 接口设计可用作实现 USB Type-C 接口的参考。