ZHCAD67 September   2023 HD3SS460

 

  1.   1
  2.   摘要
  3.   商标
  4. 1引言
  5. 2从 TI HD3SS460 迁移到 TMUXHS4446
    1. 2.1 引脚排列差异
    2. 2.2 封装差异
    3. 2.3 协议差异
  6. 3PCB 布局建议
  7. 4总结
  8. 5参考文献

引脚排列差异

表 2-1 包含 HD3SS460 QFN (RHR) (28) 和 HD3SS460 QFN (RHR) (30) 与 TMUXHS4446 QFN (RET) (40) 之间的引脚排列差异。由于添加了使用 I2C 作为控制接口的选项,TMUXHS4446 具有额外的独特引脚,这些引脚如表 2-2 所示。

表 2-1 引脚排列差异
HD3SS460 TMUXHS4446 说明
名称 引脚 名称 引脚
RHR RHN
VCC 22 23 VCC 4、7、10、23、26、29、32 电源
GND PAD 13、28、PAD GND 15、18、37 接地
POL 3 3 - - 提供多路复用器控制
AMSEL 8 8 - - 提供多路复用器配置
EN 17 18 - - 使能信号;还提供多路复用器控制
CRX1p,n 1、2 1、2 CRX1p,n 25, 24 连接器侧,用于 USB-C RX/TX 引脚的高速差分 ± 信号
CTX1p,n 4、5 4、5 CTX1p,n 28、27 连接器侧,用于 USB-C TX/RX 引脚的高速差分 ± 信号
CRX2p,n 6、7 6、7 CRX2p,n 34、33 连接器侧,用于 USB-C RX/TX 引脚的高速差分 ± 信号
CTX2p,n 9、10 9、10 CTX2p,n 31, 30 连接器侧,用于 USB-C TX/RX 引脚的高速差分 ± 信号
LnAn,p 15、16 16, 17

DP0n,p

40、39 系统侧,用于 DisplayPort DP0 的高速差分 ± 信号
LnBn,p 18、19 19, 20 DP1n,p 3, 2 系统侧,用于 DisplayPort DP1 的高速差分 ± 信号
LnCn,p 20、21 21、22 DP2n,p 6、5 系统侧,用于 DisplayPort DP2 的高速差分 ± 信号
LnDn,p 23、24 24、25 DP3n,p 9, 8 系统侧,用于 DisplayPort DP3 的高速差分 ± 信号
SSTXn,p 25、26 26、27 SSTXn,p 12、11 系统侧,用于 USB TX/RX 引脚的高速差分 ± 信号
SSRXn,p 27, 28 29, 30 SSRXn,p 17, 16 系统侧,用于 USB RX/TX 引脚的高速差分 ± 信号
CSBU1,2 11、12 11、12 CSBU1,2 - 连接器侧,用于 USB-C SBU 引脚的低速 SBU 信号
SBU1,2 13、14 14、15 SBU1,2 22、21 连接器侧,用于 USB-C SBU 引脚的低速 SBU 信号
表 2-2 TMUXHS4446 附加引脚
TMUXHS4446 说明
名称 引脚
AUXn,p 20、19 系统侧,用于 USB-C SBU 引脚的低速 SBU 信号
MODE0 1 控制模式选择
MODE0 = 1,I2C 控制
MODE0 = 0,通过 CONF[2:0] 对 GPIO 或引脚进行控制
MODE1 13

I2C 逻辑电平控制 (MODE0 = 1)
MODE1 = 0,1.8V I2C 逻辑电平
MODE1 = 1,3.3V I2C 逻辑电平

CONF0

35

GPIO 控制 (MODE0 = 0)
高速和低速引脚的开关配置控制。有关详细信息,请参阅器件功能模式部分。

A1 I2C 控制 (MODE0 = 1)
可配置 I2C 目标地址位
CONF1 36 GPIO 控制 (MODE0 = 0)
高速和低速引脚的开关配置控制。有关详细信息,请参阅器件功能模式部分。
SCL I2C 控制 (MODE0 = 1)
I2C 时钟输入
CONF2 38 GPIO 控制 (MODE0 = 0)
高速和低速引脚的开关配置控制。有关详细信息,请参阅器件功能模式部分。
SDA

I2C 控制 (MODE0 = 1)
I2C 数据输入

A0 14 I2C 控制 (MODE0 = 1)
可配置 I2C 目标地址位