ZHCAD67
September 2023
HD3SS460
1
摘要
商标
1
引言
2
从 TI HD3SS460 迁移到 TMUXHS4446
2.1
引脚排列差异
2.2
封装差异
2.3
协议差异
3
PCB 布局建议
4
总结
5
参考文献
2.2
封装差异
表 2-3
对 HD3SS460 和 TMUXHS4446 封装进行了比较。
表 2-3 封装差异
器件型号
封装
封装尺寸(标称值)
HD3SS460
QFN (RHR) (28)
3.50mm x 5.50mm
QFN (RNH) (30)
2.50mm x 4.50mm
TMUXHS4446
QFN (RET) (40)
3.0 mm x 6.0 mm