ZHCAD67 September   2023 HD3SS460

 

  1.   1
  2.   摘要
  3.   商标
  4. 1引言
  5. 2从 TI HD3SS460 迁移到 TMUXHS4446
    1. 2.1 引脚排列差异
    2. 2.2 封装差异
    3. 2.3 协议差异
  6. 3PCB 布局建议
  7. 4总结
  8. 5参考文献

协议差异

除了引脚排列和封装差异之外,HD3SS460 和 TMUXHS4446 的区别还在于 HD3SS460 支持 USB 3.2 第 1 代 x 1 和 DP 1.2,而 TMUXHS4446 支持 USB 3.2 第 2 代 x 1 和 DP 1.4。

表 2-4 所示,每个器件的损耗预算有所不同,对于 HD3SS460,损耗预算取决于所使用的连接器类型,但对于 TMUXHS4446,无论使用哪种连接器,损耗预算最大都为 23dB。有关 USB 3.2 第 1 代和 USB 3.2 第 1 代损耗预算的图示说明和比较,请参阅系统损耗 主题(USB 系统设计注意事项:开关和转接驱动器 白皮书)。

表 2-4 列出了 HD3SS460 和 TMUXHS4446 之间与 USB 3.2 第 1 代 x 1、DP 1.2、USB 3.2 第 2 代 x 1 和 DP 1.4 的特性相关的主要差异。

表 2-4 协议差异
器件 HD3SS460 TMUXHS4446
协议 USB 3.2 第 1 代 x 1 DP 1.2 USB 3.2 第 2 代 x 1 DP 1.4
速度 5 Gbps 5.4Gbps 10Gbps 8.1Gbps
损耗预算 每个连接器都不同 所有连接器均为 23dB

TMUXHS4446 能够支持 USB 3.2 第 2 代和 DP 1.4,为客户提供了可实现更高带宽和更可靠损耗预算的设计。