ZHCAD67 September   2023 HD3SS460

 

  1.   1
  2.   摘要
  3.   商标
  4. 1引言
  5. 2从 TI HD3SS460 迁移到 TMUXHS4446
    1. 2.1 引脚排列差异
    2. 2.2 封装差异
    3. 2.3 协议差异
  6. 3PCB 布局建议
  7. 4总结
  8. 5参考文献

PCB 布局建议

由于高速信号的敏感性,必须遵循特定的布局建议以保持信号完整性。这些布局建议对于 HD3SS460 和 TMUXHS4446 是一致的。最重要的高速布局建议如下:

  1. 尽可能缩短布线长度,以防止通道损耗。
  2. 匹配差分信号正负部分的信号长度。
  3. 尽量减少过孔数量,以防止损耗。

有关涵盖高速布局建议的综合指南,请参阅高速接口布局指南 应用手册。