ZHCAD67 September   2023 HD3SS460

 

  1.   1
  2.   摘要
  3.   商标
  4. 1引言
  5. 2从 TI HD3SS460 迁移到 TMUXHS4446
    1. 2.1 引脚排列差异
    2. 2.2 封装差异
    3. 2.3 协议差异
  6. 3PCB 布局建议
  7. 4总结
  8. 5参考文献

引言

HD3SS460 是一款 4:6 无源多路复用器,可双向路由高速信号。HD3SS460 支持 USB Type-C 和替代模式信号,以及具有 0-2V 共模电压范围和差分振幅高达 1800mVpp 的差分信号的任何高速接口应用。HD3SS460 的典型应用包括 PC 和笔记本电脑、平板电脑、扩展坞、显示器等。

由于不断提高的数据速率和更高的带宽要求,TI 在 2024 年春季发布了 TMUXHS4446,这是 HD3SS460 的升级版,支持两倍带宽、更宽的温度范围、更低的功耗和更强的供电连续性。此外,HD3SS460 的唯一控制接口是 GPIO,而 TMUXHS4446 可通过 GPIO 或 I2C 进行控制。

要了解 HD3SS460 和 TMUXHS4446 之间的差异(包括改进和新增功能),请参阅表 1-1

表 1-1 参数对比
器件TMUXHS4446HD3SS460
数据速率支持10 Gbps5 Gbps
-3dB BW(相对于直流)10 GHz4.2 GHz
5GHz 时的 IL-1.8dB不支持 5GHz
5GHz 时的 RL-15dB不支持 5GHz
5GHz 时的 Xtalk-45dB不支持 5GHz
5GHz 时的关断隔离-21dB不支持 5GHz
工作功耗340µA600uA
关断功耗0.7uA1uA
电源电压3.3V3.3V
IO 电压支持1.8 或 3.3V3.3V
控制接口I2C 或 GPIOGPIO
温度支持-40°C 至 105°C-40°C 至 85°C
封装3x6mm2.5x4.5mm
芯片尺寸0.8x2.4mm 目标 (LBC9)1.14x1.68mm (Bicom3ZL)

多源设计