ZHCAD62 September   2023 TMS320F2800132 , TMS320F2800133 , TMS320F2800135 , TMS320F2800137 , TMS320F2800152-Q1 , TMS320F2800153-Q1 , TMS320F2800154-Q1 , TMS320F2800155 , TMS320F2800155-Q1 , TMS320F2800156-Q1 , TMS320F2800157 , TMS320F2800157-Q1 , TMS320F280021 , TMS320F280021-Q1 , TMS320F280023 , TMS320F280023-Q1 , TMS320F280023C , TMS320F280025 , TMS320F280025-Q1 , TMS320F280025C , TMS320F280025C-Q1 , TMS320F280033 , TMS320F280034 , TMS320F280034-Q1 , TMS320F280036-Q1 , TMS320F280036C-Q1 , TMS320F280037 , TMS320F280037-Q1 , TMS320F280037C , TMS320F280037C-Q1 , TMS320F280038-Q1 , TMS320F280038C-Q1 , TMS320F280039 , TMS320F280039-Q1 , TMS320F280039C , TMS320F280039C-Q1 , TMS320F280040-Q1 , TMS320F280040C-Q1 , TMS320F280041 , TMS320F280041-Q1 , TMS320F280041C , TMS320F280041C-Q1 , TMS320F280045 , TMS320F280048-Q1 , TMS320F280048C-Q1 , TMS320F280049 , TMS320F280049-Q1 , TMS320F280049C , TMS320F280049C-Q1

 

  1.   1
  2.   摘要
  3.   商标
  4. 1优化的 ePWM 配置
    1. 1.1 逐周期 (CBC) 保护
    2. 1.2 反向电流控制
    3. 1.3 建议的 ePWM 配置
  5. 2如何更好地使用适用于图腾柱 PFC 的 CMPSS
  6. 3如何控制低频 MOSFET
  7. 4如何实施可靠的过零检测
  8. 5如何实施两相交错控制
  9. 6参考资料

如何实施两相交错控制

当额定功率增加时,为了实现更好的热设计和纹波电流性能,通常会选择交错拓扑。因此,两相交错式图腾柱 PFC 也常用于高功率应用中。在利用新型 ePWM 特性进行多相控制中,说明了在配置不同 ePWM 模块之间的相移关系时,相位寄存器 TBPHS 表现出了很好的灵活性。但是,由于 TBPHS 不提供影子模式,因此当开关频率以较大的阶跃变化时,应多加注意。对于 CCM 模式图腾柱 PFC,它通常使用固定频率,可以为两相交错配置启用该相位寄存器。本文档讨论了另一个更简化的方案,该方案有助于实施频率抖动功能,从而实现 EMI 优化。

图 5-1 所示,以 ePWM1 和 ePWM2 为例,分别表示主相和从相的控制模块。两个 EPWM 模块不使用相移寄存器,而是拥有相同的时基。与节 1 中的 PWM 配置不同,它使用向上/向下双向计数模式,并且有源 FET 的占空比集中于主相(相位 1)的周期事件,而对从相(相位 2)则集中于零事件。使用此设计,可以自然地实现 180°相移。另一个好处是,如果需要改变开关频率(例如,对于频率抖动功能),与 EPWMXLINK 寄存器的寄存器链接方案可以确保同时写入不同 ePWM 模块的周期寄存器。

GUID-20230825-SS0I-2ZLK-PJZ0-M46NJPGK0FJF-low.svg图 5-1 相位交错式图腾柱 PFC EPWM 配置