ZHCAD54A September   2023  – December 2023 CC3300 , CC3301 , CC3351

 

  1.   1
  2.   摘要
  3.   商标
  4. 1引言
  5. 2功能测试
    1. 2.1 SDIO 接口
    2. 2.2 UART 接口
    3. 2.3 其他功能性应用
  6. 3性能测试
    1. 3.1 TX 性能
    2. 3.2 RX 性能
  7. 4参考资料
  8. 5修订历史记录

UART 接口

  1. 在 Linux 主机上安装预构建的 CC33xx 映像。有关此操作的图像和说明,请参阅 C33xx Linux 用户指南CC33xx 安全资源)。有关详细信息,请参阅入门指南 部分,可在 CC33xx 产品页面上的安全资源中找到这部分内容。这与 SDIO 接口中的步骤 1 中的过程相同。
  2. 安装后,通过在 Linux 内核中输入以下命令来更改工作目录:
    cd /usr/share/cc33xx
  3. 执行此脚本以启用低功耗蓝牙。
    ./ble_enable.sh
  4. 安装的映像包含 BlueZ,后者允许访问 BlueZ 实用程序命令。本指南将以运行“hciconfig”命令为例。首先,运行以下命令以启用 hci0 接口。
    hciconfig hci0 up

    如果在提交此命令后没有显示错误,则可以确认 UART 功能。但是,可以执行下一步来检查此过程的健全性。

  5. 使用 hciconfig 命令验证 hci0 接口:
    hciconfig -a

    示例输出:

    hci0:   Type: Primary  Bus: UART
            BD Address: A4:34:F1:B2:91:24  ACL MTU: 255:10  SCO MTU: 0:0
            UP RUNNING
            RX bytes:563 acl:0 sco:0 events:46 errors:0
            TX bytes:309 acl:0 sco:0 commands:46 errors:0
            Features: 0x00 0x00 0x00 0x00 0x60 0x00 0x00 0x00
            Packet type: DM1 DH1 HV1
            Link policy:
            Link mode: SLAVE ACCEPT