ZHCAD54A September   2023  – December 2023 CC3300 , CC3301 , CC3351

 

  1.   1
  2.   摘要
  3.   商标
  4. 1引言
  5. 2功能测试
    1. 2.1 SDIO 接口
    2. 2.2 UART 接口
    3. 2.3 其他功能性应用
  6. 3性能测试
    1. 3.1 TX 性能
    2. 3.2 RX 性能
  7. 4参考资料
  8. 5修订历史记录

功能测试

CC33xx Linux 驱动程序中的校准器工具提供了一种快速方法来抽查 SDIO 接口的功能,并且还可以快速评估无线电。本文档涵盖了 TX 功能,因为 RX 功能使用相同的 SDIO 接口。通过正确执行这些指令,该工具可以验证通过 SDIO 与 CC33xx 器件的系统通信。