ZHCAD54A September   2023  – December 2023 CC3300 , CC3301 , CC3351

 

  1.   1
  2.   摘要
  3.   商标
  4. 1引言
  5. 2功能测试
    1. 2.1 SDIO 接口
    2. 2.2 UART 接口
    3. 2.3 其他功能性应用
  6. 3性能测试
    1. 3.1 TX 性能
    2. 3.2 RX 性能
  7. 4参考资料
  8. 5修订历史记录

RX 性能

与 TX 类似,可以使用外部设备来分析接收器性能。此设置与“图 3-1”相同,只是 Wi-Fi 解调器被替换为信号发生器。CC33XX 支持的任何 Wi-FI 信号都可以用于测试。通过使用 RX 命令,可以检查接收器的性能。

  1. 请参阅“SDIO 接口”部分的 13 以设置校准器工具。通过调优指定的频段和通道,开始设置接收功能。本示例使用通道 6。这取决于所使用的设备生成的信号。
    calibrator wlan0 cc33xx_plt tune_channel 6 0 0
  2. 启动无线电以开始评估接收操作。在此命令中,提供了虚拟源 MAC 地址“FF:FF:FF:FF:FF:FF”。如果需要,可以更改此地址以匹配设备的源地址。
    calibrator wlan0 cc33xx_plt start_rx -source_mac FF:FF:FF:FF:FF:FF -ack_enable 1

    示例 输出:

    Calibrator:: Starting RX Simulation (Note that statistics counters are being reset)...
  3. 使用以下代码检索接收器统计信息:
    calibrator wlan0 cc33xx_plt get_rx_stats

    示例输出:

    [  280.360585] wlcore: testmode cmd: radio status=0
    Total Received Packets: 3003
    FCS Errors:             829
    MAC Mismatch:           0
    Good Packets:           2174
    Average RSSI (SOC):     -91
    Average RSSI (ANT):     -188
    status: 1
    PER:                    0.276057     # PER = Total Bad / Total Received

    检查获得的数据。该器件应从所提供的信号中拾取多个数据包。通过确认该输出给出的这些参数,可以检查 RX 操作的性能。

  4. 检查后,停止接收器。
    calibrator wlan0 cc33xx_plt stop_rx