ZHCAD54A September   2023  – December 2023 CC3300 , CC3301 , CC3351

 

  1.   1
  2.   摘要
  3.   商标
  4. 1引言
  5. 2功能测试
    1. 2.1 SDIO 接口
    2. 2.2 UART 接口
    3. 2.3 其他功能性应用
  6. 3性能测试
    1. 3.1 TX 性能
    2. 3.2 RX 性能
  7. 4参考资料
  8. 5修订历史记录

TX 性能

为了仔细审核射频性能,使用了 Wi-Fi 解调器来分析来自 CC33xx 器件的数据。此场景中使用了 LitePoint® 来观察 PHY 性能,但任何 802.11 矢量信号分析器应该都可以使用。

GUID-20230802-SS0I-ST6K-8GVB-6MQB2JNB72TC-low.svg图 3-1 性能测试的设置示例
  1. 请参阅“SDIO 接口”部分的 13 以设置校准器工具。
  2. 通过对指定的频段和通道进行调优,开始设置发送功能。本示例使用通道 6。
    calibrator wlan0 cc33xx_plt tune_channel 6 0 0
  3. 设置 TX 参数。下面提供了示例代码以及使用的参数(定义见表 3-1)。有关更多信息和其他参数选项,请参阅 SimpleLink™ CC33xx 校准器工具用户指南 (SWRU602)。
    表 3-1 “set_tx”命令规范
    参数 设置 校准器工具代码
    前导码类型 11b 长 1
    PHY 速率 DSSS (1Mbps) 1
    TX 功率 20dBm 30
    Delay 1000µS 1000
    数据包模式 持续 0
    calibrator wlan0 cc33xx_plt set_tx -preamble_type 1 -phy_rate 1 -tx_power 30 -delay 1000 -pkt_mode 0
    示例输出:
    set_tx_params has been called with: 5 Parameters
    Calibrator:: Setting TX Parameters
  4. 开始 TX 传输。
    calibrator wlan0 cc33xx_plt start_tx

    示例 输出:

    Calibrator:: Starting TX Simulation
  5. 评估 TX 结果并将结果与数据表规格进行比较。图 3-2 展示了当 CC33xx 器件以 20dBm 传输 DSSS (1Mbps) 时的示例结果(这些设置已在3 中建立)。每个系统都是不同的,因此建议了解被测系统内可能发生的潜在功率损耗量。在本场景中,预计损耗为 2.2dB。如果测量结果满足产品线的要求,则 Wi-Fi 和 Bluetooth® 的 TX 性能能够得到保证。
    GUID-20230809-SS0I-1CS6-GSBM-P0ZWHBQQBVQJ-low.png图 3-2 TX 性能测试的 LitePoint 示例结果
  6. 审核通过后,停止器件传输,完成测试。
    calibrator wlan0 cc33xx_plt stop_tx