ZHCAD52 September 2023 AM2431 , AM2432 , AM2434 , AM2631 , AM2631-Q1 , AM2632 , AM2632-Q1 , AM2634 , AM2634-Q1 , AM263P4-Q1 , AM2732 , AM2732-Q1
封装内部和外部的温度都会对器件的特性产生很大影响。封装内芯片的温度会影响器件的功能和可靠性。器件封装也可能变得过热,从而给用户带来安全问题。由于上述原因以及其他原因,必须认真检查印刷电路板的热属性。无论是覆铜厚度还是层数,PCB 设计中有许多不同方面都会影响电路板的热特性。本文档将介绍 PCB 设计中散热方面的许多最佳实践和经验法则。然后,本文档将通过一项实际实验来检验这次深入讨论,该实验将测量两个不同 AM263x 评估模块 (EVM) 的结温。我们会查看实验结果,并证明两个 EVM 中的不同热设计选择对热性能有何影响。