ZHCAD52 September 2023 AM2431 , AM2432 , AM2434 , AM2631 , AM2631-Q1 , AM2632 , AM2632-Q1 , AM2634 , AM2634-Q1 , AM263P4-Q1 , AM2732 , AM2732-Q1
在了解热设计的复杂性之前,务必要先了解电路板上的不同相关温度。热像仪上突出显示的温度是封装盖上的温度,而决定器件功能的是封装下方的温度,具体来说是芯片上热点附近的区域或结温 (TJ)。结温受到许多因素的影响,但结温与系统周围自然空气的温度或环境温度 (TA) 之间存在明显的关系。结温与环境温度之间的关系可以通过热特性来定义:RΘJA 或结温与环境温度之间的热阻。
热特性可以用类似于简单电路的方式来表示。从这个角度来看,“欧姆定律”仍然适用于热“电路”。器件的工作功率(以瓦特为单位)类似于电路的电流,而两个温度之间的热阻为电阻。
AM263x Sitara™ 微控制器数据表 列出了热阻特性值,但这些值并不能完全呈现所有情况。数据表中的热阻特性基于电子器件工程联合委员会 (JEDEC) 所定义 2S2P 系统对应的特定测试条件。