ZHCAD52 September 2023 AM2431 , AM2432 , AM2434 , AM2631 , AM2631-Q1 , AM2632 , AM2632-Q1 , AM2634 , AM2634-Q1 , AM263P4-Q1 , AM2732 , AM2732-Q1
用于观察结温与环境温度间关系的两个 EVM 是 AM263x 控制卡和 AM263x LaunchPad。这两种系统具有不同的品质和设计选择,这些会影响 AM263x SoC 的热性能。表 5-1 详细说明了 PCB 设计中的相关差异。
测量值 | TMDSCNCD263 | LP-AM263 |
---|---|---|
散热过孔数量 | 90 | 90 |
钻孔直径 | 8mil | 8mil |
镀层厚度 | 35um | 20um 至 30um |
导热材料填充过孔 | 树脂填充 | 空腔 |
电路板尺寸 | 105.76mm x 82.81mm + 6.09mm HSEC 长度 | 195.58mm x 58.42mm |
表面积近似值 | 9,300mm2 | 11,400mm2 |
SoC 与电路板边缘之间的距离 | 13.39mm | 22.89mm |
接地层覆铜厚度 | 1.26mil | 1.26mil |
覆铜重量 | 1oz/sq ft | 1oz/sq ft |
总层数 | 10 | 6 |
接地层数 | 4 | 2 |
根据比较表可以推导出,AM263x 控制卡的热性能将优于 AM263x LaunchPad。尽管 Launchpad 的表面积稍大,但控制卡具有四个接地层以改善散热。如果将 PCB 的接地层设计为原来的两倍,则应该会对结温和环境温度之间的关系产生非常明显的影响。