ZHCAD52 September 2023 AM2431 , AM2432 , AM2434 , AM2631 , AM2631-Q1 , AM2632 , AM2632-Q1 , AM2634 , AM2634-Q1 , AM263P4-Q1 , AM2732 , AM2732-Q1
由于控制卡允许在环境温度扫描期间记录工作功率,因此可以使用以下公式计算结温与环境温度之间的热阻 (RΘJA):
表 5-3 展示了 RΘJA 的最大计算值和平均计算值。AM263x Sitara™ 微控制器数据表 包含一个描述封装散热特性 的表格。表 5-4 展示了封装散热特性 表格的摘录。在此表中,可以找到基于 JEDEC 定义的 2S2P 系统的热阻值,其中系统处于最坏的器件功耗情况下。当气流速度为每秒 1、2 和 3 米时,最坏情况下的 RΘJA 值℃分别为 12.9℃/W、11.8℃/W 和 11.1℃/W。对于非模拟的实际实验,根据环境温度扫描期间测量值计算出的 RΘJA 最大值与数据表中最坏情况下的器件功耗值一致。虽然 RΘJA 的最大值接近数据表中的最坏情况规格,但 RΘJA 的平均值要低得多。
测量值 | RΘJA 最大值 (℃/W) | RΘJA 平均值 (℃/W) |
---|---|---|
仅 CC 日志记录脚本且 SoC 上无 Kapton 胶带 | 11.32 | 7.33 |
仅 CC 日志记录脚本 | 11.88 | 8.16 |
CC 日志记录脚本 + 负载内核 1 | 11.14 | 7.91 |
CC 日志记录脚本 + 负载内核 1、2、3 | 11.19 | 7.95 |
参数 | 热阻说明 | ℃/W | 气流 (m/s) |
---|---|---|---|
RΘJC | 结至外壳 | 5.6 | 不适用 |
RΘJB | 结至电路板 | 5.7 | 不适用 |
RΘJA | 结至自然通风 | 18.6 | 0 |
RΘJA | 结至流动空气 | 12.9 | 1 |
11.8 | 2 | ||
11.1 | 3 |