ZHCAD52 September   2023 AM2431 , AM2432 , AM2434 , AM2631 , AM2631-Q1 , AM2632 , AM2632-Q1 , AM2634 , AM2634-Q1 , AM263P4-Q1 , AM2732 , AM2732-Q1

 

  1.   1
  2.   摘要
  3.   商标
  4. 1引言
    1. 1.1 如何使用本应用手册
    2. 1.2 术语表
  5. 2热阻概述
    1. 2.1 结温与环境温度间的关系
    2. 2.2 封装定义的热阻特性
    3. 2.3 电路板定义的热阻
  6. 3影响热性能的电路板设计选择
    1. 3.1 散热过孔
    2. 3.2 电路板尺寸
    3. 3.3 气流、散热和外壳
    4. 3.4 覆铜厚度
    5. 3.5 发热器件的相对位置
    6. 3.6 层数
    7. 3.7 热路径中断
  7. 4热设计最佳实践回顾
  8. 5AM263x EVM 热比较(借助数据)
    1. 5.1 测试设置和材料
    2. 5.2 测量记录软件
    3. 5.3 AM263x EVM 比较
    4. 5.4 测量结果
      1. 5.4.1 盖子温度读数
      2. 5.4.2 温度范围内的功率读数
      3. 5.4.3 计算得出的热阻值
      4. 5.4.4 记录的结温和环境温度
      5. 5.4.5 极端环境温度下计算得出的结温
  9. 6使用热模型
  10. 7参考

记录的结温和环境温度

在温度扫描期间,温度扫描程序在每个 ThermalAir 输出温度下保持 10 分钟。而保温时间使环境温度和结温达到稳定。由于从 -50℃ 递增到 165℃ 有 44 个 10 分钟保温步骤,因此每次测量扫描大约有 26,400 秒或大约 2,640 个 10 秒的间隔。日志记录脚本也每 10 秒测量一次环境温度 (Tamb)、盖子温度 (Tlid) 和结温 (TSENSE0),从而得出图 5-6

GUID-C92FE641-1BE3-4759-9857-EABEE0E59397-low.png图 5-6 无负载时的 AM263x 控制卡温度

由于图中温度上升区域不如完全浸渍的温度那么重要,这里创建了图 5-7表 5-5 来更准确地表示给定环境温度下的平台结温读数。

GUID-9413958D-BF0B-409B-97B7-72A5F6401EB1-low.png图 5-7 AM263x 控制卡和 LaunchPad 在不同环境温度下的结温
表 5-5 环境温度和结温的测量值
ThermalAir 输出 (℃) 环境温度(℃) TMDSCNCD263 在 TSENSE0 处的结温 LP-AM263 在 TSENSE0 处的结温
无负载且无 Kapton 胶带 (℃) 无负载 (℃) 负载内核 1 (℃) 负载内核 1/2/3 (℃) 无负载且无 Kapton 胶带 (℃) 无负载 (℃) 负载内核 1 (℃) 负载内核 1/2/3 (℃)
-50 -29.6 -24 -22 -22 -22 -22 -20 -18 -20
-45 -26.6 -20 -18 -18 -18 -18 -16 -16 -16
-40 -23.3 -18 -14 -16 -14 -16 -14 -12 -12
-35 -19.9 -14 -12 -12 -12 -12 -10 -8 -8
-30 -16.4 -10 -8 -8 -8 -8 -6 -6 -6
-25 -12.9 -6 -4 -4 -4 -4 -2 -2 -2
-20 -9.3 -2 0 0 0 0 2 2 2
-15 -5.5 0 4 4 4 4 6 6 6
-10 -1.9 4 6 6 8 8 8 10 10
-5 1.7 8 10 10 10 10 12 14 14
0 5.1 12 14 14 14 14 16 16 18
5 8.4 16 18 18 18 18 20 20 22
10 11.9 18 20 22 22 22 24 24 24
15 15.4 22 24 24 24 26 28 28 28
20 19.0 26 28 28 28 30 30 32 32
25 22.7 30 32 32 32 34 34 36 36
30 26.3 34 36 36 36 38 38 40 40
35 30.6 38 40 40 40 42 44 44 44
40 34.4 42 44 44 44 46 48 48 48
45 38.1 46 48 48 48 50 52 52 52
50 41.8 50 52 52 52 54 54 56 56
55 45.4 54 56 56 56 58 58 60 60
60 48.9 58 60 60 60 62 62 64 64
65 52.4 62 64 64 64 66 66 68 68
70 55.9 66 66 66 68 70 70 70 72
75 59.4 70 70 70 72 74 74 74 76
80 62.9 74 74 74 74 76 78 78 80
85 66.2 76 78 78 78 82 82 82 84
90 69.7 80 82 82 82 84 86 86 88
95 73.0 84 86 86 86 88 90 90 92
100 76.4 88 90 90 90 92 92 94 94
105 79.8 92 94 92 94 96 96 98 98
110 83.1 96 96 96 98 100 100 102 102
115 86.4 100 100 100 100 104 104 106 106
120 89.6 102 104 104 104 108 108 108 110
125 92.9 106 108 108 108 110 112 112 114
130 96.1 110 112 112 112 114 116 116 118
135 99.3 114 116 114 116 118 120 120 122
140 102.5 118 120 118 118 122 124 124 126
145 105.6 120 124 122 122 126 128 128 128
150 108.7 124 126 126 126 128 132 132 132
155 111.9 128 130 130 130 132 136 136 136
160 115.0 132 134 132 132 136 140 140 140
165 117.9 136 138 136 138 140 144 144 146