ZHCAD40A August   2018  – September 2023 UCC27710 , UCC27712 , UCC27714

 

  1.   1
  2.   针对半桥配置的自举电路选择
  3.   商标
  4. 1引言
  5. 2自举电路的基本操作
  6. 3自举元件选择
    1. 3.1 自举电容器
    2.     8
    3. 3.2 VDD 旁路电容器
    4. 3.3 外部自举二极管
    5.     11
    6. 3.4 自举电阻
    7.     13
  7. 4自举元件的布局注意事项
  8. 5总结
  9. 6参考文献
  10. 7修订历史记录

总结

本应用报告使用 TI 的 600V 系列半桥驱动器 UCC27710 讨论了自举电路在半桥配置中的基本操作。本文档还讨论了在半桥配置中为高侧 FET 生成偏置所需的每个自举元件的作用和重要性。本文档展示了自举电容值的详细计算方法以及估算该电容值的一般经验法则。此外,还讨论了在正确选择所有元件后,如何在 PCB 布局中正确放置这些元件。