ZHCAD40A August   2018  – September 2023 UCC27710 , UCC27712 , UCC27714

 

  1.   1
  2.   针对半桥配置的自举电路选择
  3.   商标
  4. 1引言
  5. 2自举电路的基本操作
  6. 3自举元件选择
    1. 3.1 自举电容器
    2.     8
    3. 3.2 VDD 旁路电容器
    4. 3.3 外部自举二极管
    5.     11
    6. 3.4 自举电阻
    7.     13
  7. 4自举元件的布局注意事项
  8. 5总结
  9. 6参考文献
  10. 7修订历史记录

确定栅极电荷后,可以使用方程式 2 来估算自举电容的最小值:

方程式 2. C boot 10 × C g

或者,可以使用方程式 3 来更准确地计算最小自举电容值:

方程式 3. C boot Q total V HB Q total = Q G + I HBS × D max f sw + I HB f sw 其中 · Q G =   MOSFET   栅极   电荷   MOSFET   数据表 · I HBS = HB     VSS     电流   栅极   驱动器   数据表 · D max = 最大   占空   · I HB = HB   静态   电流   栅极   驱动器   数据表 V HB = V DD - V DH - V HBL 其中 · V DD = 栅极   驱动器   IC         电压 · V DH = 自举   二极管   正向       自举   二极管   数据表 · V HBL = HB   UVLO   下降   阈值   栅极   驱动器   数据表

需要注意的是,如果值低于所需的最小自举电容值,可能会激活驱动器的 UVLO,从而过早关断高侧 FET。另一方面,较高的自举电容值会在某些情况下(在对自举电容器进行初始充电时或具有较窄的自举充电周期)导致较低的纹波电压和较长的反向恢复时间,以及较高的峰值电流流过自举二极管。方程式 4 展示了自举电容与流经自举二极管的峰值电流之间的关系。

方程式 4. I peak = C boot × Dv dt

通常建议使用具有良好额定电压 (2xVDD)、温度系数和电容差的低 ESR 和低 ESL、表面贴装型多层陶瓷电容器 (MLCC)。