ZHCAD40A August   2018  – September 2023 UCC27710 , UCC27712 , UCC27714

 

  1.   1
  2.   针对半桥配置的自举电路选择
  3.   商标
  4. 1引言
  5. 2自举电路的基本操作
  6. 3自举元件选择
    1. 3.1 自举电容器
    2.     8
    3. 3.2 VDD 旁路电容器
    4. 3.3 外部自举二极管
    5.     11
    6. 3.4 自举电阻
    7.     13
  7. 4自举元件的布局注意事项
  8. 5总结
  9. 6参考文献
  10. 7修订历史记录

自举电路的基本操作

自举电路采用半桥配置来为高侧 FET 提供偏置。图 2-1 展示了采用简化半桥配置的自举电路的充电路径,该配置使用了 TI 具有互锁功能的 620V 半桥驱动器 UCC27710。当低侧 FET 导通(高侧 FET 关断)时,HS 引脚和开关节点被拉至地;VDD 辅助电源通过旁路电容器经由自举二极管和电阻器为自举电容器充电。

GUID-951A5316-6F9B-40F2-B209-0E13A329E016-low.gif图 2-1 自举充电路径

当低侧 FET 关断且高侧导通时,栅极驱动器的 HS 引脚和开关节点被拉至高压总线 HV;自举电容器通过栅极驱动器的 HO 和 HS 引脚将一些存储的电压(在充电序列期间累积的电压)放电至高侧 FET,如图 2-2 所示。

GUID-85333E43-7306-40B1-B2BF-FB408D2E9FE5-low.gif图 2-2 自举电容器放电路径