ZHCAD40A August   2018  – September 2023 UCC27710 , UCC27712 , UCC27714

 

  1.   1
  2.   针对半桥配置的自举电路选择
  3.   商标
  4. 1引言
  5. 2自举电路的基本操作
  6. 3自举元件选择
    1. 3.1 自举电容器
    2.     8
    3. 3.2 VDD 旁路电容器
    4. 3.3 外部自举二极管
    5.     11
    6. 3.4 自举电阻
    7.     13
  7. 4自举元件的布局注意事项
  8. 5总结
  9. 6参考文献
  10. 7修订历史记录

自举元件的布局注意事项

正确选择所有自举元件后,务必要仔细放置这些元件,从而更大限度地减小寄生电感并缩短大电流布线长度。这个大电流路径包括自举电容器、自举二极管、驱动器以地为基准的 VDD 旁路电容器和低侧电源开关。因此,缩短该路径并使该环路尽可能小非常重要。自举电容器和旁路电容器应尽可能靠近栅极驱动器电源引脚放置。下面的图 4-1 展示了一个使用 UCC27710 的良好布局示例,其中所有自举元件都位于栅极驱动器 IC 附近,可更大限度地减小寄生电感的影响并减小自举电路的高峰值电流路径。将高压电源布线与低压信号布线分开也很重要。

GUID-190A7741-987B-477F-930A-59668A1EBCA4-low.gif图 4-1 使用 UCC27710 的布局示例