ZHCAD25 August   2023 TPS56837

 

  1.   1
  2.   摘要
  3.   商标
  4. 1引言
  5. 2D-CAP3 控制架构
    1. 2.1 自适应导通时间控制
    2. 2.2 D-CAP3 控制
  6. 3大占空比运行
    1. 3.1 降压转换器的最短关断时间性能
    2. 3.2 导通时间延长功能
  7. 4基准测试和比较
    1. 4.1 TPS56837 和 TPS56637 之间的比较
    2. 4.2 TPS56837 和 TPS568230 之间的导通时间延长比较
    3. 4.3 通过导通时间延长功能改善负载瞬态
  8. 5总结
  9. 6参考文献
  10. 7同样来自 TI

D-CAP3 控制

图 2-2 展示了 D-CAP3™ 转换器的详细控制方框图。

GUID-20230820-SS0I-B1HK-HFPG-LJTVNW9TQWKP-low.svg图 2-2 D-CAP3 详细控制方框图

为了提高环路稳定性,并使输出电压几乎没有纹波,添加了额外的纹波注入电路。还包含一个误差放大器,可提升输出电压精度。

在 D-CAP3™ 器件的控制块中,自举电容器需要在低侧 MOSFET 导通期间充电,同时,通过在这段关断时间内测量 SW 节点电压来监测电感器谷值电流,这两者都要求尽可能短的关断时间。

我们知道,大多数高侧 MOSFET 都是 N-MOS,需要栅极驱动器的电压高于 Vin 来保持高侧 MOS 导通,该电压由 BOOT 电容器提供。该电容器在关断时间内充电,因此关断时间具有最小值,可确保 BOOT 电容器的电荷足够。

对于 D-CAP3™ 转换器,一次性计时器到期时,高侧 MOSFET 将关断,低侧 MOSFET 将导通。低侧 MOSFET 的导通过程会引起 SW 振铃。测量 SW 节点电压时,需要包括消隐时间,以消除内部 SW 节点振铃。此延时时间会导致高侧 MOSFET 具有尽可能短的关断时间。