ZHCAD25 August   2023 TPS56837

 

  1.   1
  2.   摘要
  3.   商标
  4. 1引言
  5. 2D-CAP3 控制架构
    1. 2.1 自适应导通时间控制
    2. 2.2 D-CAP3 控制
  6. 3大占空比运行
    1. 3.1 降压转换器的最短关断时间性能
    2. 3.2 导通时间延长功能
  7. 4基准测试和比较
    1. 4.1 TPS56837 和 TPS56637 之间的比较
    2. 4.2 TPS56837 和 TPS568230 之间的导通时间延长比较
    3. 4.3 通过导通时间延长功能改善负载瞬态
  8. 5总结
  9. 6参考文献
  10. 7同样来自 TI

摘要

大多数降压转换器具有有限的占空比。为了获得更大的占空比以支持较低输入电压下的额定输出,一些转换器会在占空比较高时降低其频率。然而,对于那些具有 D-CAP3™(恒定导通时间)控制的转换器,它可通过延长导通时间(即导通时间延长 (OTE) 运行)来实现此目标。本应用手册详细介绍了这种基于 TPS56837 的大负荷功能,包括实现大负荷、OTE 在 D-CAP3™ 控制模式下的性能和优势。