ZHCAD25 August   2023 TPS56837

 

  1.   1
  2.   摘要
  3.   商标
  4. 1引言
  5. 2D-CAP3 控制架构
    1. 2.1 自适应导通时间控制
    2. 2.2 D-CAP3 控制
  6. 3大占空比运行
    1. 3.1 降压转换器的最短关断时间性能
    2. 3.2 导通时间延长功能
  7. 4基准测试和比较
    1. 4.1 TPS56837 和 TPS56637 之间的比较
    2. 4.2 TPS56837 和 TPS568230 之间的导通时间延长比较
    3. 4.3 通过导通时间延长功能改善负载瞬态
  8. 5总结
  9. 6参考文献
  10. 7同样来自 TI

引言

对于 D-CAP3™ 转换器,其中一些转换器不具有大占空比特性,其最大占空比由最短关断时间和频率决定。一些转换器(例如 TPS568230)可以多次延长其导通时间,以支持更大的占空比,实现 TPS568230 的大占空比运行 应用手册中对此进行了介绍。其他转换器(例如 TPS56837)能够平稳地延长导通时间。本应用手册将详细介绍 TPS56837 的这种特性。

TPS56837 是一款易于使用的高效同步降压转换器,具有 4.5V 至 28V 的宽输入电压范围,并在 0.6V 至 13V 的输出电压范围内支持高达 8A 的持续输出电流。TPS56837 包含导通时间延长功能,可支持高达 98% 的大占空比运行。