ZHCAD25 August   2023 TPS56837

 

  1.   1
  2.   摘要
  3.   商标
  4. 1引言
  5. 2D-CAP3 控制架构
    1. 2.1 自适应导通时间控制
    2. 2.2 D-CAP3 控制
  6. 3大占空比运行
    1. 3.1 降压转换器的最短关断时间性能
    2. 3.2 导通时间延长功能
  7. 4基准测试和比较
    1. 4.1 TPS56837 和 TPS56637 之间的比较
    2. 4.2 TPS56837 和 TPS568230 之间的导通时间延长比较
    3. 4.3 通过导通时间延长功能改善负载瞬态
  8. 5总结
  9. 6参考文献
  10. 7同样来自 TI

总结

TPS56837 器件设计有导通时间延长功能,可支持高达 98% 的大占空比运行。借助于这种改进,线路压降、频率调节、线路瞬态和负载瞬态性能也得到了提升。