ZHCAD25 August   2023 TPS56837

 

  1.   1
  2.   摘要
  3.   商标
  4. 1引言
  5. 2D-CAP3 控制架构
    1. 2.1 自适应导通时间控制
    2. 2.2 D-CAP3 控制
  6. 3大占空比运行
    1. 3.1 降压转换器的最短关断时间性能
    2. 3.2 导通时间延长功能
  7. 4基准测试和比较
    1. 4.1 TPS56837 和 TPS56637 之间的比较
    2. 4.2 TPS56837 和 TPS568230 之间的导通时间延长比较
    3. 4.3 通过导通时间延长功能改善负载瞬态
  8. 5总结
  9. 6参考文献
  10. 7同样来自 TI

基准测试和比较

基准测试是在 TPS56837EVM 上完成的。有关详细信息,请参阅 TPS56837EVM 评估模块用户指南表 4-1 中列出了工作台测试设置和配置。

表 4-1 TPS56837 的工作台设置
VOUT(V)L (µH)Cout (µF)CFF (pF) / C15RFF (kΩ) / R14Rtop (kΩ) / R9Rbot (kΩ) / R8模式
53.34 × 22µF(1206,10V)100022030PSM / 500kHz

图 4-1图 4-4 中的波形展示了在不同输入电压下触发导通时间延长功能和不触发导通时间延长功能时的 SW 行为。

GUID-20230820-SS0I-FSH4-WVW7-CLLD9J2B6SDM-low.svg图 4-1 无导通时间延长的正常运行 (Vin=8V)
GUID-20230820-SS0I-BJ70-NMSG-QV50WLGSG9R8-low.svg图 4-3 导通时间延长 (Vin=5.52V)
GUID-20230820-SS0I-7QPN-SQVF-FKWHX0D9LPVF-low.svg图 4-2 导通时间延长 (Vin=6.48V)
GUID-20230820-SS0I-RX5R-XRKQ-G3MT5GGBDSZH-low.svg图 4-4 导通时间延长 (Vin=5.12V)